เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
Jabot™ One-light sconce
    Kohler

    Jabot™ One-light sconce

    The Jabot lighting collection celebrates the simple, arresting beauty of repetitive design. A trend-forward compilation of elevated, modern forms, each Jabot contoured shade uniquely surrounds a single bulb. Available in rich finishes to engage the eye and captivate the senses.

    Features

    • Contoured metal shade uniquely surrounds a single bulb.
    • Contemporary design will make a statement in any room.
    • Requires bulb with medium (E26) base; type G25 frosted bulb recommended (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Wall-mount.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-31782-SC01
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Jabot™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7
    • กว้าง (นิ้ว)6.29
    • ความลึก (นิ้ว)7
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)