เผยแพร่สินค้าของคุณ
Greenwich™ 40" chandelier
Greenwich™ 40" chandelier
    Kohler

    Greenwich™ 40" chandelier

    Employing an artful mix of smoked textured glasses and striking metalwork, Greenwich lighting fixtures evoke a sense of warmth and nostalgia, equally suited for contemporary settings. This curated bathroom lighting collection includes a single sconce, flush-mount fixture, and eight-light chandelier—designed exclusively for ANN SACKS® by Kohler. The chandelier hangs from a single metal support, splitting into two arms that form its knurled oval base. Eight long rods topped with smoky cast-glass conical shades and adorned with textural details encircle the base.

    Features

    • Traditionally inspired fixtures with artisan touches add sophistication to any interior
    • Requires eight bulbs with candelabra (E12) base; T10 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov


    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-32502-CH08
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Greenwich™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)49.27
    • กว้าง (นิ้ว)41.02
    • ความลึก (นิ้ว)23.89
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)