เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sphere Two-light sconce
Sphere Two-light sconce
    Kohler

    Sphere Two-light sconce

    Inspired by tailored yet playful SoHo style and popular midcentury modern designs, the Sphere lighting collection displays uniquely juxtaposed metal orbs and frosted-glass globes for a warm, ambient glow in your bath space. Curated exclusively for ANN SACKS® by Kohler, the series features one- and two-light sconces, and a six-light flush-mount ceiling fixture. The artfully blended, globular metal and frosted-glass two-light sconce is based on a simple backplate. Standing proud from the wall, the sleek, round modern fixture provides a soft backlit glow, the perfect vanity accent.

    Features

    • In two finishes, and inspired by 1950s design, this versatile collection speaks to a myriad of interior styles
    • Requires two bulbs with G9 base; G9 halogen with maximum 40W or equivalent 60W LED recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-32516-SC02
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sphere
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.93
    • กว้าง (นิ้ว)5
    • ความลึก (นิ้ว)6.02
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)