เผยแพร่สินค้าของคุณ
Midcentury Two-light sconce
Midcentury Two-light sconce
    Kohler

    Midcentury Two-light sconce

    Curated exclusively for ANN SACKS® by Kohler, this lighting series is named after the sophisticated ANN SACKS vignette it illuminates. The Midcentury collection features a two-light sconce and three-light flush-mount ceiling fixture with alabaster shades and rounded metal accents. The two-light sconce’s double conical shades are hand-carved from alabaster and cinched at the waist with a thick metal band. A simple round backplate with two small arm supports extend the fixture out from the wall, creating a unique display of warm, ambient light.

    Features

    • Rich alabaster with metal details in choice of two finishes; perfect accent for any room
    • Requires two LED bulbs with candelabra (E12) base; T8 LED bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and alabaster construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-32526-SC02
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Midcentury
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18.86
    • กว้าง (นิ้ว)4.72
    • ความลึก (นิ้ว)5.14
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)