เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud
Kohler

K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" rear spud.

FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anit-backsplash walls.
  • 14-1/2" extended rim.

Note: This product cannot be shipped to CA.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • 3/4" rear spud


ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-5016-ER
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dexter™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20.38
  • กว้าง (นิ้ว)13.5
  • ความลึก (นิ้ว)14.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals