เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath
    Kohler

    K-700 Vintage® 72" x 42" freestanding bath

    With its comfortable rolled rim and durable cast iron construction, the Vintage bath brings elegant traditional style to your bathroom. A slip-resistant finish provides added safety. The rich, smooth enameled interior is complemented by a White painted finish on the exterior.

    Features

    • Heritage design creates a striking focal point for your bathroom.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Requires K-709 ceramic base or K-705 wooden base (sold separately).
    • Painted exterior to match color of bath.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Painted exterior in White.

    Installation

    • Drop-in or freestanding (with required base).
    • Installation with K-709 ceramic base requires caulking in vertical base seams.

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - 700-0
    • Whirlpool - 702-H2

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 72", Height 21-3/16", Width 42"


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-700
    • Product familyBathing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vintage®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • วัสดุรองPorcelain
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures