เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7638 1/2" NPT angle supply with stop with cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This angle supply with stop has an annealed vertical tube, a four-arm handle and 1/2" NPT supplies.

FEATURES

  • Compression valve.
  • Annealed vertical tube with supply flange.
  • 1/2 NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

Material

  • Brass construction.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-7638
  • Product familyFittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)12
  • กว้าง (นิ้ว)2.5
  • ความลึก (นิ้ว)3.62
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings