เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain
Kohler

K-9135 Clearflo Round design tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, it is available in a myriad of finishes to complement any style.

FEATURES

  • Removable round-shaped grid plate.
  • Reversible collar to accommodate a variety of tile thicknesses.
  • 2" and 3" PVC connection.

Material

  • Brass and PVC construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-9135
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ClearFlo™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.18
  • กว้าง (นิ้ว)4.25
  • ความลึก (นิ้ว)4.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains