เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow
Kohler

K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow

The Awaken wall supply elbow features a low-profile design, allowing the handshower hose connection to be close to the wall. Metal construction ensures long-lasting durability. Coordinate it with an Awaken handshower, showerhead, and accessories for a complete performance showering system.

FEATURES

  • For use with a handshower and hose (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Awaken collection.

Material

  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount
  • Easy installation using slip-fit connection.
  • May require additional service parts based on installation type (see installation guide or specification sheet for details).

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-98350
  • Product familyOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Awaken™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.25
  • กว้าง (นิ้ว)2
  • ความลึก (นิ้ว)5.31
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings