เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R22477-4D Maxton® Widespread bathroom sink faucet
Kohler

K-R22477-4D Maxton® Widespread bathroom sink faucet

With a unique ribbon water flow and gentle curves, Maxton delivers a softened approach to contemporary style. Its easy-to-install design makes freshening up a bathroom simple.


Features

  • Two-handle widespread faucet for 8" - 16" centers.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Premium KOHLER finishes with ScratchShield® technology withstands even the toughest daily use.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Material

  • Constructed with premium materials for durability and reliability.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.
  • Handles come pre-assembled on valves to simplify installation.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense®-labeled 1.2gpm faucets use at least 45 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED® Green Building Rating System.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R22477-4D
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Maxton®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.75
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)4.69
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets