เผยแพร่สินค้าของคุณ
Maxton® 3-in-1 multifunction 1.75 gpm combo shower kit
Kohler

Maxton® 3-in-1 multifunction 1.75 gpm combo shower kit

Bring sleek, space-saving style to your shower with Maxton, an innovative 3-in-1 multifunction combo shower kit. It all begins with three unique showering experiences which lavish you with nine unique spray combinations so your shower will never be boring again. And an innovative new docking system to hold your handshower when not in use.

Features

  • Adjustable showerhead for a customized showering experience
  • Can be used as a showerhead, handshower, or both to create nine unique spray combinations
  • Advanced spray engine provides three spray experiences: full coverage, silk, powerful massage, plus pause feature
  • Full coverage spray produces an encompassing spray ideal for everyday use
  • Silk spray releases a dense, luxurious spray ideal for rinsing
  • Powerful massage spray is a focused stream that targets sore muscles, or use as a utility spray to rinse kids, pets, and your shower
  • Simple thumb tab smoothly transitions between sprays
  • Innovative docking system enables handshower to easily slide into place for quick, easy docking and undocking
  • G 1/2 connection
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) maximum showerhead/handshower flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • Box includes: Showerhead, handshower, 60" (1524 mm) hose, shower rail

Material

  • Select KOHLER finishes feature ScratchShield® technology which withstands even the toughest daily use
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Required for installation: Adjustable wrench

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R25629
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Maxton®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20.46
  • กว้าง (นิ้ว)5.52
  • ความลึก (นิ้ว)11.54
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers