เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agora Picnic Table PAR4070
KOMPAN

Agora Picnic Table PAR4070

The AGORA PICNIC is a part of the award winning funiture line from KOMPAN. AGORA is developed according to the latest inclusive design principles for outdoor furnishings without compromising on design qualities. KOMPAN truly believes in making public spaces more attractive and accessible for all. AGORA offers a high level of flexibility when it comes to anchoring, color and material options in order to inspire architectural creativity and to fit the site specific requirements for individual customer projects. AGORA comes in durable and robust designs, and is manufactured in low maintenance materials to ensure long-lasting outdoor solutions with the lowest possible total cost of ownership.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.agora-picnic-table-par4070
  • Product familyOutdoor Furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Agora
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)30
  • กว้าง (นิ้ว)79
  • ความลึก (นิ้ว)66
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment