เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stilts Playground Equipment NRO806
KOMPAN

Stilts Playground Equipment NRO806

The Stilts are a playground classic that appeal to children repeatedly. The Stilts have a basic play message: balance through without touching the ground. The Stilts invite jumping or balancing from one to the next. They can also be used as individual seats and cater to meeting in groups. The Stilts support children who are developing their skills, thanks to their foot-steps and inclination: children can always lean to the side to regain balance. When balancing from stilt to stilt, children train their proprioception and sense of balance. Balance and proprioception are fundamental in confidently managing the body in space. Crossing the Stilts with friends trains turn-taking and negotiation. These are important social-emotional skills that are basic to the ability to form friendships and relate to peers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.stilts-playground-equipment-nro806
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)43
  • กว้าง (นิ้ว)97
  • ความลึก (นิ้ว)50
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment