เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mini Dome with Slide CRP810201
KOMPAN

Mini Dome with Slide CRP810201

Marvellous Mini Dome repeatedly amazes children with its richness in play, variation, and detail. The Dome can be entered from all over: bouncy membranes, nets, climbing ropes, and stairs take the toddlers to the top membrane circle. This bouncing viewpoint invites friends to meet. Under it, a cozy den is created with varied climb or peep-through membranes inviting play classics such as peek-a-boo. The panels and hammock around the central nets allow for dramatic play and exploration with sensory details. The slide is a play magnet and completes the play offerings that train motor skills such as balance, coordination, and proprioception. These are fundamental in moving the body confidently and securely. The varied movements also instill an understanding of space, shapes, and measures, which is fundamental to understanding mathematics. The Mini Dome offers great play capacity, so children learn turn-taking skills and make friends through play.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mini-dome-with-slide-crp810201
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corocord
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)100
  • กว้าง (นิ้ว)291
  • ความลึก (นิ้ว)295
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRope
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment