เผยแพร่สินค้าของคุณ
Agora Steel Bench with Backrest PAR4054
KOMPAN

Agora Steel Bench with Backrest PAR4054

The AGORA STEEL BENCH WITH BACKREST is a part of the award winning furniture line from KOMPAN. AGORA is developed according to the latest inclusive design principles for outdoor furnishings without compromising on design qualities. KOMPAN truly believes in making public spaces more attractive and accessible for all. AGORA offers a high level of flexibility when it comes to anchoring, color and material options in order to inspire architectural creativity and to fit the site specific requirements for individual customer projects. The complete AGORA line is available in highly vandalism resistant steel versions where tabletop and seat are made of perforated HDG Steel, leaving very little need for maintenance. The steel versions are available in accent colors to support a city’s visual identity or make a statement.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.agora-steel-bench-with-backrest-par4054
  • Product familyOutdoor Furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Agora
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)34
  • กว้าง (นิ้ว)71
  • ความลึก (นิ้ว)20
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment