เผยแพร่สินค้าของคุณ
Forest Lake Boat without Floor NRO520
KOMPAN

Forest Lake Boat without Floor NRO520

The Forest lake boat without floor is a role play invitation like few others. The ship theme encourages hours of play, uniting children around a fantastic play starter theme: sailing off into unknown land. The seat in the rear and the turnable steering wheel add to imagination. The binoculars add to the nautical theme. These elements, apart from offering response and variety in tactile stimulation, evoke the sense of wonder. They spark imagination and dramatic play. Dramatic play and role play function as children's way of playing through experiences they don't fully understand or that fascinate them. When doing so, they train their communication and language skills. Communication and turn-taking skills are also trained. These help children avoid physical conflict. Eventually it will stimulate the ability to form friendships. The open sides allow play for all abilities.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.forest-lake-boat-without-floor-nro520
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)98
  • กว้าง (นิ้ว)131
  • ความลึก (นิ้ว)57
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment