เผยแพร่สินค้าของคุณ
Baby Seat, 8 ft SW990023
KOMPAN

Baby Seat, 8 ft SW990023

The sturdy baby seat of the Baby Seat Swing is an irresistible invitation for infants and their caregivers. The swinging motion of the Baby Seat Swing will make infants want to go again and again. There are several benefits of the attraction: firstly, the swing seat supports the seated infant all around so that the feeling of security is guaranteed. Secondly, the rubber seat is placed in a good height for the infant to be in eye level with children. The swinging motion trains the child’s motor skills, specifically the sense of balance and space. Seated while swinging also trains the core muscles. All of these physical skills are fundamental to the infants ability to walk and navigate the surroundings securely. The action also stimulates the understanding of cause and effect and thinking skills. Socially, swinging and getting pushed in the swing seat by parents, caregivers or siblings is great fun.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.baby-seat-8-ft-sw990023
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)25
  • กว้าง (นิ้ว)15
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment