เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bee Springer, Oak NRO118
KOMPAN

Bee Springer, Oak NRO118

The Bee Springer with its rich tactile elements and appealing shape motivates children to rock, alone or two together. The rocking movement attracts children again and again, for shorter or longer rides. Apart from its charming appearance, the Bee Springer has a rich tactile variation with its rubber wings, wooden body and stainless steel hand and footholds. Tactile richness is a main motivator, especially for younger children. It supports their understanding of material characteristics such as weight, smoothness, temperature and flexibility. This is important in for children's ability to assess differences and make decisions. The soothing, rocking movements of the bee trains spatial awareness and sense of balance, which are both crucial for body confidence, which is important for children to avoid falls. A good sense of balance also improves the ability to sit still and concentrate.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bee-springer-oak-nro118
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)29
  • กว้าง (นิ้ว)27
  • ความลึก (นิ้ว)30
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment