เผยแพร่สินค้าของคุณ
Service & Workshop Playground Equipmentservice workshop playground equipment MSV602
KOMPAN

Service & Workshop Playground Equipmentservice workshop playground equipment MSV602

The Service & Workshop is a wildly at-tractive play universe for infants and toddlers. It is loaded with play possibilities and children play intensely, again and again. Infants and toddlers explore, using the structure as support for raising, crawling and walking around. Numerous play features motivate social play and support child development. The Stop-Go sign, the gears and strings unite children that way. The Workshop side has tangible themes: gearing and steering wheels and microphone. The Service side has pressure measurer and bell. The pushing, pulling and investigation of the numerous manipulative play items stimulate the child's logical thinking skills. The rich themes inspire dramatic play, which is phenomenal for language development – a main factor for learning, friendship-building and life success.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.service-workshop-playground-equipment-msv602
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)48
  • กว้าง (นิ้ว)47
  • ความลึก (นิ้ว)58
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment