เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bird's Nest Swing NRO911
KOMPAN

Bird's Nest Swing NRO911

Of all the play activities, the Bird's Nest Swing is a strong favorite: children love it, and it can be done individually and together. It is a great facilitator of fun rough-and-tumble play. The seat allows for multiple users of all abilities and most ages and makes it a thrilling, swinging experience, day after day, for hours and hours. Swinging, apart from being tremendous fun, trains the children's ABCs: agility, balance and coordination, as well as their spatial awareness. These motor skills are crucial to being able to judge distance and navigate spaces safely. Swings allow for standing, sitting, lying – and not least, jumping off. All of these activities train the arm, leg and core muscles. The jumping off strengthens bone density – the majority of which is built up during the first years of life. Finally, this swing supports social skills such as taking turns and cooperation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.birds-nest-swing-nro911
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)112
  • กว้าง (นิ้ว)81
  • ความลึก (นิ้ว)163
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment