เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crawling Pyramid Playground Equipment NRO826
KOMPAN

Crawling Pyramid Playground Equipment NRO826

The Crawling Pyramid is a hit with children. The randomly placed beams are a magnet for adventurous players, eager to climb and explore the unit. The inclined and horizontal beams invite a number of classic playground games, all cantered around balancing such as The Ground is Lava or tag. With its inclined layout, the Crawling Pyramid constantly challenges the sense of balance in children which is fundamental for all other senses. It strengthens the ability to run, to sit still, concentrate and learn, but it also gives children the confidence that they can manage the world and adjust, particularly when they are at the edge of losing balance. The many horizontal beams of the Crawling Pyramid invite a break for socializing, an important part of developing social-emotional skills and forming friendships.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.crawling-pyramid-playground-equipment-nro826
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)59
  • กว้าง (นิ้ว)159
  • ความลึก (นิ้ว)157
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment