เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Wizard's Double Tower Fortress Playground Equipment NRO2010
KOMPAN

The Wizard's Double Tower Fortress Playground Equipment NRO2010

The Wizard's Double Tower Fortress is an irresistible play attraction for children. With its varied play corners and diverse physical play activities it attracts children again and again, for a long time. The stairway with hammock makes a nice haven for children of all abilities. The slides and curly climber are thrilling rides down, training core stability as the child sits upright when sliding. The variation of inclined wood and net accesses assist the child in climbing up in more or less challenging ways, training cross-coordination and leg, arm and core muscles. An inclined climb gives a bigger sense of security than a vertical one, thus inviting a range of children of varied abilities. The platforms on the ground and at elevated levels invite meetings and exchanges.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.the-wizards-double-tower-fortress-playground-equipment-nro2010
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)210
  • กว้าง (นิ้ว)446
  • ความลึก (นิ้ว)283
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองRope
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment