เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bloqx1 Climbing Playground Equipment BLX4101
KOMPAN

Bloqx1 Climbing Playground Equipment BLX4101

The iconic, geometric shaped BLOQX™ 1 motivates climbing and socializing in teenagers and older children. With its sculptural look and professional climbing grips, BLOQX™ invites scalable climbing challenges and games to grow with. The ridges and valleys in the design allow room for socializing and exchange. The possibility for children to climb, crawl and balance at their own speed makes the BLOQX™ a safe stage for children at different climbing levels. Due to the versatility, they will enjoy BLOQX™ and return for more. The varied grip and panel positions train muscle strength and motor skills such as cross-body coordination, proprioception and spatial awareness. These positively affect concentration skills. Social-emotional skills such as consideration are used when children climb and meet together on the BLOQX™.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bloqx1-climbing-playground-equipment-blx4101
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bloqx
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)81
  • กว้าง (นิ้ว)85
  • ความลึก (นิ้ว)72
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment