เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bloqx3 Climbing Playground Equipment BLX4103
KOMPAN

Bloqx3 Climbing Playground Equipment BLX4103

The iconic, geometric shaped blocks motivate climbing in teenagers and older children. With its sculptural look and professional climbing grips, BLOQX™ invites scalable climbing challenges and games to grow with. The ridges and valleys in the design allow room for socializing and exchanges. The possibility for children to climb, crawl and balance at their own speed makes the BLOQX™ a safe stage for children at different climbing levels. The creation of new climbing routes and methods of climbing with friends or individually makes for hours of thrill and climbing play. The varied grip and panel positions train muscle strength and motor skills such as cross-body coordination, proprioception and spatial awareness. These positively affect concentration skills. Thinking skills are used when climbers figure out new routes. Social-emotional skills such as consideration are used when playing with others.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bloqx3-climbing-playground-equipment-blx4103
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bloqx
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)106
  • กว้าง (นิ้ว)84
  • ความลึก (นิ้ว)148
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment