เผยแพร่สินค้าของคุณ
Carousel with Seats NRO120
KOMPAN

Carousel with Seats NRO120

The Carousel with Seats is an attractive playground classic for children and adults alike. With its two seats and spinning option it invites social play and excitement, a winning combination for children. The spinning starts by pushing or pulling the carousel into motion from the outside. The circular shape makes room for users both seated and standing, and for jumping on and off. Spinning on the carousel trains the vestibular system and the whole sense of balance. This is fundamental for the child's ability to navigate the world securely. It's fundamental for walking, running and being able to sit still and concentrate. When the sense of balance is under-developed, children must focus only on keeping equilibrium, whether seated or standing. So the thrill of spinning is not only fun but also serves a true purpose.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.carousel-with-seats-nro120
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)32
  • กว้าง (นิ้ว)61
  • ความลึก (นิ้ว)61
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel, Sherardized
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment