เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003
KOMPAN

Rumba Bench, Curved, 30 degrees PAR1003

RUMBA comes with endless possibilities to realize seating in customized design for all outdoor environments. RUMBA is the most flexible way of marrying seating solutions to the environment, in perfect harmony - geometry meets geography. Built around simple circles and curves, they can be adapted to provide custom-built twists and turns. The standard available benches and tables can be dressed up with back support, armrests, tables etc. and linked together into tailored solutions for the individual location.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rumba-bench-curved-30-degrees-par1003
  • Product familyOutdoor Furniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rumba
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)17
  • กว้าง (นิ้ว)31
  • ความลึก (นิ้ว)69
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment