เผยแพร่สินค้าของคุณ
Explorer Dome Climbing Playground Equipment CRP812501
KOMPAN

Explorer Dome Climbing Playground Equipment CRP812501

It's a jungle of fun! Amazing meandering nets, ropes, and wobbly play items make play unstoppable for older children. The spacious top net is a desired meeting point for groups of children. The ways to climb and reach the multiple play levels are many, via nets, wacky tubes, rope ladders, play shells, or coconut ropes. This rich variety of climbing, crawling, and balancing makes children come back again and again to refine and supersede previous attempts at climbing the nets. The multitude of twisted, bouncing, balancing, and climbing events intensely support the child's motor skills ABC: agility, balance, and coordination. Their spatial awareness is stimulated due to the transparency of the rope structure, also making social interaction easy. Socializing, turn-taking, and empathy are social-emotional skills for life that are used repeatedly when playing on the Explorer Dome.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.explorer-dome-climbing-playground-equipment-crp812501
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corocord
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)163
  • กว้าง (นิ้ว)320
  • ความลึก (นิ้ว)278
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRope
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment