เผยแพร่สินค้าของคุณ
Climbing Net NRO813
KOMPAN

Climbing Net NRO813

The Climbing Net is a versatile climber that children will want to try again and again. The inclined spider net and ropes with climbing cleats offer fun and challenging ways to climb upwards and down again. The Spider Net has partly inclined horizontal rungs, which adds an extra challenge to the foot support when climbing. This trains proprioception, spatial awareness and cross-coordination. All of these motor skills are fundamental for judging distances and managing the surroundings confidently, avoiding accidents. The Climbing Ropes offer a different kind of climbing, clinging on to ropes while going upwards. The varied climbing trains the arm, leg and core muscles intensely. The spacious Climbing Net can hold many children, climbing together or taking a break, developing important social-emotional skills. Climbing is a skill that trains so many other essential life skills, that is why climbing nets is a great addition to a playground.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.climbing-net-nro813
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)102
  • กว้าง (นิ้ว)106
  • ความลึก (นิ้ว)98
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองRope
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment