เผยแพร่สินค้าของคุณ
Daisy Table with Seats M128
KOMPAN

Daisy Table with Seats M128

WOW it's play for toddlers. The youngest get thrilled by the social and physical potential of the Crazy Daisy: 1, 2, 3 or 4 children can seesaw, play and cooperate. This makes this a highly versatile play unit, taking up little place and appealing to toddlers again and again. Apart from being great play, the Crazy Daisy support fundamental areas of child development and learning through play: Important motor skills such as balance and proprioception get trained when children rock, pushing their feet and pulling their arms. These are fundamental to life skills such as for instance managing traffic securely. While rocking together, toddlers additionally train important social-emotional skills such as cooperation. The logic of movement sequence trains the child's thinking skills. The Crazy Daisy is true playful learning.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.daisy-table-with-seats-m128
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)39
  • ความลึก (นิ้ว)39
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment