เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Overhead Ladder Robinia FRO213
KOMPAN

Double Overhead Ladder Robinia FRO213

The overhead ladder, also known as the monkey bar, may be the most well-known of all obstacle course elements. The goal is to get to the other side without using your feet. Training upper body strength and cross-body coordination. This overhead ladder is wide and high to ensure anyone can hang and move freely. To make sure that everyone can reach the overhead ladder there are 4 stepping pods at different heights. As a stand-alone item, the Double Overhead Ladder is great to work in the group workout. It offers space for 8 people to perform pull-up exercises or to attach suspension trainers for a full-body workout. The Robinia bars are made from de-barked and sap-free Robinia trunks in various dimensions. Robinia is a native European wood species with high strength and natural durability in various climatic conditions. KOMPAN uses wood from FSC-certified sources.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.double-overhead-ladder-robinia-fro213
  • Product familyRobinia Obstacle Courses
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)88
  • กว้าง (นิ้ว)50
  • ความลึก (นิ้ว)178
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment