เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Swing Combination NRO912
KOMPAN

Double Swing Combination NRO912

Of all the play activities, swinging is a favorite: children love it, as it can be done individually and together. This Double Swing Combination swing set combines that joy and adds the possibility of different body positions and group sizes with two single swing seats and one nest swing seat. This is a great place to play, for all ages, for hours and even days. Swinging, apart from being great fun, trains the children's ABCs: agility, balance and coordination, as well as their spatial awareness. These motor skills are crucial to being able to judge distances and navigate spaces safely. Swings allow for standing sitting, lying – and not least, jumping off. Apart from the motor skills training, this trains the arm, leg and core muscles. The jumping off strengthens bone density – the majority of which is built up during the first years of life.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.double-swing-combination-nro912
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)112
  • กว้าง (นิ้ว)312
  • ความลึก (นิ้ว)82
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment