เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tree Climber Playground Equipment NRO834
KOMPAN

Tree Climber Playground Equipment NRO834

The Tree Climber is a major attraction that invites climbing. Everyone wants to climb to the top – or at least to the first horizontal net. The color coding of the net helps set new destinations, attracting children again and again. The inclined climbing in the net trains children's cross-coordination and muscles as they climb and crawl towards the top. Furthermore, the sense of space is seriously trained when climbing the heights. The nice horizontal breaks make fine destinations and points for a break. The horizontal nets furthermore invite socializing, providing a spacious place to meet. The height of the net invites risk taking in a safe framework. When the children climb they constantly challenge their sense of space. This is especially important in judging distances, for instance, on crowded streets.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tree-climber-playground-equipment-nro834
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)205
  • กว้าง (นิ้ว)256
  • ความลึก (นิ้ว)256
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRope
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment