เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883
KOMPAN

Double Zipline with Ramps, Flat Ground NRO883

The Double Cableway is the ultimate social daredevil attraction. It will support social play again and again with children racing each other to the end and competing for speed as they go. And they will go, again and again. The reason for this solid holding power lies mainly in the immense thrill of gliding through the air. The feeling of weightlessness and the swooshing through the air trains spatial awareness as well as the child’s understanding of gravity, space and speed. This is necessary for real life e.g. in managing traffic safely. Social skills are developed as children diligently hand back the seat to the next user in line. The running and pulling involved in this trains the child’s cardio endurance as well as upper body muscles. All in all, the cableway is an asset of play that unites generations and abilities with ways for almost everyone to use it.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.double-Zipline-with-ramps-flat-ground-nro883
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)154
  • กว้าง (นิ้ว)233
  • ความลึก (นิ้ว)1293
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment