เผยแพร่สินค้าของคุณ
The Wizard's Hideaway Playground Equipment NRO40901
KOMPAN

The Wizard's Hideaway Playground Equipment NRO40901

The Wizard's Hideaway is magical, with an elevated house and blue roof, it inspires role play. The benches and table inside stimulate social interaction and make children want to stay playing for longer. A table on the side of the house can be used as meeting point or provide a nice seat for care givers. The stair up to elevated house and the slide benefit motor skills such as cross coordination and spatial awareness. These are both fundamental for building up an understanding of the body in speed, time and space, a competence important for day-to-day life experiences such as, crossing the road safely. The stairway features a broad transfer platform and good handholds to support children of all abilities in accessing. All in all, the Wizard's Hideaway can provide hours of magical play.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.the-wizards-hideaway-playground-equipment-nro40901
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)129
  • กว้าง (นิ้ว)178
  • ความลึก (นิ้ว)124
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment