เผยแพร่สินค้าของคุณ
Enif Rope Climbing Playground GXY902
KOMPAN

Enif Rope Climbing Playground GXY902

Awesome play motivation in a cool, transparent framework draws the attention of bigger children. Their curiosity is rewarded when they start exploring the the play moves of Enif. The challenging climb and sway-journey through responsive ropes, is enjoyable. The Route can be altered endlessly, so children will want to outperform previous attempts again and again. The end points, one open, seated, one closed over a wobbly play shell, invite children for more sheltered or open breaks. The wobbly climbing events of Enif train the child's motor skill ABC's: Agility, Balance and Coordination. Muscles are strengthened from the climbing and clinging onto ropes and cleats. Bone density is built when jumping off. The meeting and cooperation takes place in the climbing links and ends, supporting turn-taking and socializing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.enif-rope-climbing-playground-gxy902
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Galaxy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)104
  • กว้าง (นิ้ว)119
  • ความลึก (นิ้ว)280
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel, Sherardized
  • วัสดุรองRope
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment