เผยแพร่สินค้าของคุณ
Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112
KOMPAN

Forest Bug Springer Oak Springers & Seesaws NRO112

The Forest Bug with its friendly face and simple shape invites toddlers for shorter or longer rides, over and over again. Apart from its appealing size, the Forest Bug offers tactile variation with its steel hand hold, rubber foot support and smooth, wooden body. Tactile richness is a main motivator, especially in younger children. It supports their understanding of material characteristics such as weight, smoothness, temperature and flexibility, an important skill for assessing risk. The spring ensures hours, years and decades of fun. The soothing, rocking movement of the Forest Bug trains the sense of balance and the spatial awareness, essential for the ability to sit still and concentrate. These skills are also crucial for developing body confidence and learning how to avoid falling.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.forest-bug-springers-seesaws-oak-nro112
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)27
  • กว้าง (นิ้ว)19
  • ความลึก (นิ้ว)28
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment