เผยแพร่สินค้าของคุณ
Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416
KOMPAN

Forest Giraffe Freestanding Play Equipment MSC5416

The Forest Giraffe is the friendliest animal on the savanna. It attract tots immensely. Thanks to the wide variety of activities, toddlers play for a long time and come back again and again. Thanks to the transparency in design and the wide platform, supporting play is easy for care givers. The climbing net assists cross-coordination and proprioception, both fundamental motor skills in navigating the world securely. The nice den under the green platform has varied entry points to evoke the sense of wonder and logical thinking about space and mathematical thinking in the child: Can I get through these openings? What shape are they? The rich tactile details are lovely to touch. They take toddlers on a journey of understanding object permanence: pulling the tail back and forth shows that things can disappear but still exist.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.forest-giraffe-freestanding-play-equipment-msc5416
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)54
  • กว้าง (นิ้ว)45
  • ความลึก (นิ้ว)71
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment