เผยแพร่สินค้าของคุณ
Forest Shop Playground Equipment NRO40701
KOMPAN

Forest Shop Playground Equipment NRO40701

The WOW of the open Forest shop with its nice, curved roof is immense. It can be entered and played from all sides and allows for interaction from the inside-out and vice versa. This makes it a universally designed unit that can be used by all ages and abilities. The two counters are great for exchanging, for storing stuff or supporting sand play. The sand wheel adds to the tactile experience of sand play, training children's cause-and-effect understanding. The sieve in the table children shift sand through. For young children that trains their understanding of object permanence: that things still exist when they are out of sight. The Forest Shop inspires dramatic play, which is great for children's language development and cognitive-creative skills. The den character of the Forest Shop sup-ports breaks and social development
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.forest-shop-playground-equipment-nro40701
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)102
  • กว้าง (นิ้ว)76
  • ความลึก (นิ้ว)65
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment