เผยแพร่สินค้าของคุณ
Freestanding Slide, 8 ft COR66920
KOMPAN

Freestanding Slide, 8 ft COR66920

The 7.9 foot freestanding slide will result in big WOW reactions from children and adults alike. The pleasing design adds beauty to the playground while also offering challenging climbing along with a thrilling slide down to the ground as a reward. Because the climb is a challenge and the slide is fast and fun, children will want to play over and over again. This helps to encourage more physical play on the playground, which strengthens skills such as agility and cross-coordination. Sliding on the slide encourages a sense of balance and posture, in addition to the thrill of taking a risk in a safe environment, which is important for psychological health, resilience and well-being. The high capacity of this slide also supports social skills such as turn-taking and empathy, as children help each other to be successful in the climb and slide.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.freestanding-slide-8-ft-cor66920
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corocord
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)126
  • กว้าง (นิ้ว)60
  • ความลึก (นิ้ว)291
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRope
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment