เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jungle Dome Climbing Playground Equipment NRO836
KOMPAN

Jungle Dome Climbing Playground Equipment NRO836

The Jungle Explorer Dome is an irresistible play adventure. Children of all ages and abilities will find a wealth of diverse play activities to venture into, and they will want to explore the swaying, bouncy feel of the nets, ropes and climbers again and again. The top net is a destination in its own right, offering plenty of meeting points for the brave climbers. The view through the transparent meshes to the ground add to the feeling of thrill and achievement. Ground level swaying seats invite group meetings, thus training important social skills such as turn-taking and negotiation. The vertical, horizontal and inclined climbs in the Jungle Explorer Dome builds a feeling of achievement and they also build important motor skills, such as sense of balance and space, that help children navigate obstacles safely. These greatly promote physical activity for all ability levels, and train muscles.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jungle-dome-climbing-playground-equipment-nro836
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)235
  • กว้าง (นิ้ว)357
  • ความลึก (นิ้ว)356
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment