เผยแพร่สินค้าของคุณ
Leg Lift & Pull Up FSW238
KOMPAN

Leg Lift & Pull Up FSW238

This product provides an enormous amount of exercises for square footage by combining the leg lift station and pull up bar. The Leg Lift Station is an excellent piece of equipment for ab workouts. It allows users to exercise their abdominal muscles by performing leg lifts while holding themselves up in the chair. This exercise targets all of the abdominal muscles.Pull ups are an essential part of strength training. The Pull Up bar offers a range of exercises, featuring multiple grips for different hand positions. By placing the feet on the horizontal bars beginners can decrease their bodyweight during pull ups and work their way up to advanced training. To make sure that everyone can reach the pull up bar there is a stepping pod.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.leg-lift-pull-up-fsw238
  • Product familyFitness
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Cross Training
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)94
  • กว้าง (นิ้ว)43
  • ความลึก (นิ้ว)46
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment