เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multi Deck with Banister Bars NRO102601
KOMPAN

Multi Deck with Banister Bars NRO102601

The Multideck Play Tower has a fun selection of scaled play challenges and meeting points stimulate children to play for a long time, again and again. The accessible stairway leads to a lower slide, finishing a practical loop for those with assistive devices or assistants. A play desk adds a ground level destination and a place to socialise. The tower can be climbed in multiple ways: via the stair, via the vertical climbing wall with window openings to decks, or via the net. Climbing trains major muscle groups and cross-coordination. This again stimulates cross-modal perception which is necessary e.g. in reading. For daredevils, the tall banister bars add plenty of thrill and a fast way back to ground level. This hugely trains spatial awareness, which is good for managing the world securely.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.multi-deck-with-banister-bars-nro102601
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)200
  • กว้าง (นิ้ว)227
  • ความลึก (นิ้ว)216
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment