เผยแพร่สินค้าของคุณ
Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301
KOMPAN

Net Twister Climbing Playground Equipmentnet twister COR20301

The Net Twister's vertical ropes attract children to play and climb to the top. The Net Twister provides play for children of different ages encouraging social play across different age groups. It's a particular favorite for older children who love challenging play as it is a perfect meeting place where they can stand, sit and chat while spinning. When climbing to the top, down and around, pushing and pulling the Net Twister and then jumping off, children develop their motor skills, balance, muscle strength and bone density. The cooperation and negotiation of who does what to spin the Net Twister trains social-emotional skills such as taking turns, tolerance and empathy. This is the playful way to important life skills.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.net-twister-net-twister-climbing-playground-equipment-cor20301
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corocord
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)110
  • กว้าง (นิ้ว)61
  • ความลึก (นิ้ว)61
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักRope
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment