เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852
KOMPAN

Parkour 2 Playground Climbing Equipment NRO852

The Parkour 2 is a playground challenge that school age children can't pass without trying. The varied, responsive climbing ropes and nets are too much of a temptation. The Parkour 2 stimulates basic motor skills. Children use their cross-coordination, their proprioception and their muscles when they climb horizontally and vertically across the ropes and nets. Balancing across the top beam with support rope adds to the thrill. The variation allows for different climbing styles and more children climbing together. This takes cooperation and communication, so children use and expand social-emotional skills such as turn-taking and negotiation. The Parkour 2 allows ample space for meeting, too. The higher destinations are good for the sense of space. This helps children judge distances, for example, in street traffic or in crowded places.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.parkour-2-playground-climbing-equipment-nro852
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)98
  • กว้าง (นิ้ว)125
  • ความลึก (นิ้ว)126
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองRope
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment