เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pirate Ship Playground Equipment PCM103231
KOMPAN

Pirate Ship Playground Equipment PCM103231

The KOMPAN Pirate Ship inspires and attracts play in today's children. The clear colors, round shapes, and strong theme motivate dramatic play on end, again and again, year after year. The unit forms a whole playground with its diverse play activities. The open space behind the keel has benches for socializing, while the cabin under deck is for swaying gently, training the sense of balance and space and training turn-taking skills. An embarkment net leads to the deck, and so does an accessible stairway. Users of all abilities can be involved in play, thanks to the open, transparent design. The many sensory, moveable activities add to dramatic play, thus stimulating language and communication skills. The slide, apart from being fun, stimulates the sense of balance and tickles the stomach.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pirate-ship-playground-equipment-pcm103231
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)150
  • กว้าง (นิ้ว)267
  • ความลึก (นิ้ว)254
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองRope
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment