เผยแพร่สินค้าของคุณ
Play Panel 2, Music, Classic NRO613
KOMPAN

Play Panel 2, Music, Classic NRO613

The Music Play Panel 2 attracts children immensely with its colorful combinations of rhythm, sounds, and tones. They will come back, again and again, to be part of creative play, on their own or with friends and teachers. The music pipes offer sensory variations with a tonal sound outcome. Children train hand-eye coordination which is crucial to control movement and e.g. handwriting. The black rubber flaps can be plunked, or pipes beaten and tunes created. This trains logical as well as creative thinking and invites cooperation and social play. The Percussion Panel is an immense play invitation for children: The drums can be played alone or together. There is room for many users to congregate around them. This encourages social interaction and co-creation when drumming rhythms and singing along. It also stimulates cognition and creativity as children create rules and rhythms together or individually.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.play-panel-2-music-nro613
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)36
  • กว้าง (นิ้ว)38
  • ความลึก (นิ้ว)78
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment