เผยแพร่สินค้าของคุณ
Regulus Climbing Playground Equipment GXY939
KOMPAN

Regulus Climbing Playground Equipment GXY939

REGULUS' appealing color spots and great, swaying, bouncy destinations attract and cater for playful children of all abilities. The slanting nets make various body positions possible, thus catering for users of all abilities and a wide age span. All activities in the Regulus bounce or sway. This is a fundamental motivation factor for play. The interconnectedness of the nets means that the children feel the movement of the other children climbing. The intense physical feedback, the meeting points and the transparency of the nets support fun and social play for a long time. When children climb, bounce and sway in the Regulus, they train their balance, proprioception and spatial awareness intensely. This supports skills needed for sitting still and concentrating.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.regulus-climbing-playground-equipment-gxy939
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Galaxy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)104
  • กว้าง (นิ้ว)219
  • ความลึก (นิ้ว)189
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel, Sherardized
  • วัสดุรองRope
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment