เผยแพร่สินค้าของคุณ
Robinia Cliff Rider, 6 ft Playground Equipment NRO300201
KOMPAN

Robinia Cliff Rider, 6 ft Playground Equipment NRO300201

The wildly thrilling Cliff Rider hugely attracts school age children with its repeated loops of action. Under the platform, a swaying hammock invites a break. The intensely thrilling ride high up in the air, on a small footrest, is for the courageous. And those who aren’t at the first go, get there with a little help from their friends. Till then, there is ample climbing and sliding on the Pipe Ladder, Somersault Bar and Slide. The Cliff Rider trains muscle force, tension, timing and sequencing of movements. Judging your body’s movements, object control as well as timing is quite a complex tax, but a necessary life skill that make it possible to navigate the body securely and confidently through environments, e.g. street traffic. Furthermore, the self-confidence that children gain from overcoming their initial hesitations to travel on the Cliff Rider, is the more reason that they should.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.robinia-cliff-rider-6-ft-playground-equipment-nro300201
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)144
  • กว้าง (นิ้ว)172
  • ความลึก (นิ้ว)374
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment