เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sand Pit, 7 ft NRO501
KOMPAN

Sand Pit, 7 ft NRO501

Robinia trunks can be used to design sand pits in different sizes and shapes or as edging for surfacing. The trunks are available as FSC® Certified (FSC® C004450) Robinia wood on request. Sand is eternally inviting, with its combination of solid and liquid characteristics. This immerses children in play for long periods of time. Sand invites deep play. The changeable character of sand from when dry to when wet fascinates children. It additionally trains their tactile sense and fine motor skills. The Sand Box 8 trains the understanding of material character and nature phenomena: that sand in the sun is hot, that sand in the rain is shapeable. That sand in the sun is dry and light-weight, and wet sand is cold and heavy. These are important understandings that contribute to the child’s package of life skills that help the child understand the surrounding world. Sand play aids the child’s sensory motor skills and cognition and adds an understanding of the world.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sand-pit-7-ft-nro501
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)11
  • กว้าง (นิ้ว)84
  • ความลึก (นิ้ว)85
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment