เผยแพร่สินค้าของคุณ
Saturn 4 Carousel GXY958
KOMPAN

Saturn 4 Carousel GXY958

The wildly thrilling Saturn Carousel is an irresistible play invitation for older children. With its four rope-suspended seats and its stable overhead handles, the Saturn Carousel can be pushed and pulled into a milder or wilder spin. This variation encourages repeated play for brave hearts as well as more timid players. Socially, the Saturn Carousel trains children’s turn-taking and teamwork skills. It provides a place to hang when chatting. Physically, the pushing, pulling, and running the carousel into motion train the upper and lower body muscles of the children. The heartbeat speeds up when running the carousel into motion. Last, but not least, the senses of balance and space get trained intensely when standing, sitting, or hanging in the arms while spinning, wildly or mildly.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.saturn-4-carousel-gxy958
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Galaxy
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)100
  • กว้าง (นิ้ว)124
  • ความลึก (นิ้ว)124
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel, Sherardized
  • วัสดุรองRope
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment